LSR20 CTL 48.000

LSR20 CTL 48.000
Szyna wsporcza, calowa

Szyna wsporcza, calowa, 1.250 in Średnica, Standardowe

Czas realizacji:  2 Days*
$72.96 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 1.0 in  Maks.: 48.0 in  Tolerancja ±0,03125 mm

Dodaj do koszyka

  • Niskie szyny wałów umożliwiają projektowanie bardziej kompaktowych systemów ruchu liniowego
  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Tylko podpora. Wał nie wchodzi w skład zestawu
  • Podpory te mogą być stosowane w poziomie lub w pionie.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 0.7800
[A2] 0.5600
[dia] 1.2500
[H] 1.1870
[H1] 0.6300

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercone
Materiał, wał Stal węglowa 1566
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Materiał, podpora Stal
Długość 1 219,200 mm / 48,000 in
Średnica 32 mm / 1,250 in
Ciężar 62,400 lb/ft

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: